NBN40-L2-E2-C-V1
Pepperl+Fuchs
Proximity Sensors
Inductive Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/proximity20sensors/inductive20sensors/nbn40-l2-e2-c-v1.prj},{NB=NBN40-L2-E2-C-V1},{MANUID=NBN40-L2-E2-C-V1},{AAS155001=85.00},{AAS160001=-25.00},{BAD815006=40},{BAD823004=40},{BAD856005=67},{BAD849004=40},{BAD900004=5.000},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=0.000},{WEIGHT=0.150},{LENGTH=0.046},{WIDTH=0.083},{DEPTH=0.053},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/e7/19/d405866a_int.png},{DESCSHORT=Inductive sensor NBN40-L2-E2-C-V1},{EAN=4050143014576},{MANUTYPEDESC=NBN40-L2-E2-C-V1},{BAD866007=not flush},{BAD946007=Plastic},{BAD915006=DC},{BAD899008=},{BAD898005=PNP},{BAD840006=Block},{BAC461010=Polyamide},{BAD831010=Connector M12},{COO=ID},{CTC=8536 5019 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Pepperl+Fuchs
Description
NBN40-L2-E2-C-V1 - Inductive Sensors
Bill of material
NBN40-L2-E2-C-V1
Product Picture
MANUID
NBN40-L2-E2-C-V1
Short Description
Inductive sensor NBN40-L2-E2-C-V1
EAN
4050143014576
Manufacturer Type Description
NBN40-L2-E2-C-V1
Maximum operating ambient temperature
85.00
°C
Minimum operating ambient temperature
-25.00
°C
mechanical installation conditions
not flush
Switching distance
40
mm
Material of the active surface
Plastic
Voltage type
DC
Width of sensor
40
mm
Design of control element
Design of control output
PNP
Housing construction form
Block
Housing material
Polyamide
Length of sensor
67
mm
Height of sensor
40
mm
Switch frequency
5.000
Hz
Design of electrical connection
Connector M12
Number of content units per order unit
1
Country of origin
ID
WEIGHT
0.150
LENGTH
0.046
WIDTH
0.083
DEPTH
0.053
Customs tariff number
8536 5019 900 [DE]
Data Sheet
Data Sheet
Deeplink
Deeplink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성