??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN40-L2-A2-C-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN40-L2-A2-C-V1
Produktbild
MANUID
NBN40-L2-A2-C-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN40-L2-A2-C-V1
EAN
4050143014583
Herstellertypbezeichnung
NBN40-L2-A2-C-V1
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
40 mm
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
Länge des Sensors
67 mm
Höhe des Sensors
40 mm
Schaltfrequenz
5.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.160
LENGTH
0.080
WIDTH
0.049
DEPTH
0.080
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen