??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN30-L2-A2-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN30-L2-A2-V1
Produktbild
MANUID
NBN30-L2-A2-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN30-L2-A2-V1
EAN
4050143017904
Herstellertypbezeichnung
NBN30-L2-A2-V1
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
30 mm
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
Länge des Sensors
67 mm
Höhe des Sensors
40 mm
Schaltfrequenz
230.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.160
LENGTH
0.049
WIDTH
0.083
DEPTH
0.050
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen