??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN3-8GS35-E1-V3 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN3-8GS35-E1-V3
MANUID
NBN3-8GS35-E1-V3
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN3-8GS35-E1-V3
EAN
4050143127610
Herstellertypbezeichnung
NBN3-8GS35-E1-V3
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
3 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
50 mm
Schaltfrequenz
4500.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.117
WIDTH
0.033
DEPTH
0.024
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen