??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN3-8GM40-E2-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN3-8GM40-E2-V1
Produktbild
MANUID
NBN3-8GM40-E2-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN3-8GM40-E2-V1
EAN
4050143127580
Herstellertypbezeichnung
NBN3-8GM40-E2-V1
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
3 mm
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
65 mm
Schaltfrequenz
4500.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.112
WIDTH
0.056
DEPTH
0.028
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen