??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN25-30GM35-E2-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN25-30GM35-E2-V1
Produktbild
MANUID
NBN25-30GM35-E2-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN25-30GM35-E2-V1
EAN
4050143424597
Herstellertypbezeichnung
NBN25-30GM35-E2-V1
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
25 mm
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
30 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
51 mm
Schaltfrequenz
400.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.180
WIDTH
0.090
DEPTH
0.045
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen