??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN25-30GK50-E1-M - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN25-30GK50-E1-M
Produktbild
MANUID
NBN25-30GK50-E1-M
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN25-30GK50-E1-M
EAN
4050143253098
Herstellertypbezeichnung
NBN25-30GK50-E1-M
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
25 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
30 mm
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
63 mm
Schaltfrequenz
200.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.200
LENGTH
0.308
WIDTH
0.154
DEPTH
0.077
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen