??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN2-F79-E2-Y188931 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN2-F79-E2-Y188931
Produktbild
MANUID
NBN2-F79-E2-Y188931
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN2-F79-E2-Y188931
Herstellertypbezeichnung
NBN2-F79-E2-Y188931
Umgebungstemperatur max
35.00 °C
Umgebungstemperatur min
15.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
2 mm
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
Länge des Sensors
16 mm
Höhe des Sensors
4.7 mm
Schaltfrequenz
800.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.004
WIDTH
0.149
DEPTH
0.027
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen