??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN15-30GK50-E2 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN15-30GK50-E2
Produktbild
MANUID
NBN15-30GK50-E2
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN15-30GK50-E2
EAN
4050143006656
Herstellertypbezeichnung
NBN15-30GK50-E2
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
15 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
30 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
50 mm
Schaltfrequenz
200.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.140
LENGTH
0.120
WIDTH
0.050
DEPTH
0.025
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen