??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN15-18GM60-US-V12 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN15-18GM60-US-V12
Produktbild
MANUID
NBN15-18GM60-US-V12
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN15-18GM60-US-V12
EAN
4050143022007
Herstellertypbezeichnung
NBN15-18GM60-US-V12
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
15 mm
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
AC/DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
18 mm
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
70 mm
Schaltfrequenz
30.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder 1/2 Zoll
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.056
WIDTH
0.111
DEPTH
0.022
Zolltarifnummer
8536 5080 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen