??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBN12-18GM50-E1-M - Induktive Sensoren
Stückliste
NBN12-18GM50-E1-M
Produktbild
MANUID
NBN12-18GM50-E1-M
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBN12-18GM50-E1-M
EAN
4050143152223
Herstellertypbezeichnung
NBN12-18GM50-E1-M
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
12 mm
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
18 mm
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
55 mm
Schaltfrequenz
1500.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.160
LENGTH
0.165
WIDTH
0.082
DEPTH
0.041
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen