??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
NBLTS5 - 5系列(槽宽6mm) -1列槽用- 挤压加厚型支架
明细表
NBLTS5
型号
NBLTS5
选择类型
NBLTS5
材质
A6063S-T5
表面处理
阳极氧化处理
特长
두꺼운형브라켓
追加盖板安装孔加工
适用固定用螺栓、螺帽
重量
15 g
适用螺栓
CBM5-10
螺栓数量
2
适用T形螺帽
HNTT5-5
螺帽数量
2
关于容许负载
833 N
预览
3D
2D
下载CAD模型