??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NBL71_77 - Polyurethane shock-absorbing material / with metal gasket cover type
Bill of material
NBL72-D12-L10
code
type
with metal gasket cover type
Material (Polyurethane)
Material (washer)
SUS304
hardness
color
D
mm
L
mm
M (applicable screws)
M3
d
6.0 mm
d2
11.0 mm
h
3 mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей