??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NBF71_86 - Polyurethane thermal bonding shock absorption material / collar thermal bonding type
Bill of material
NBF76-D15-L12-M3
code
type
Heat-bonding type of collar
Material (Polyurethane)
Material (collar)
SUS304
hardness
color
natural color
D
mm
L
mm
M (applicable screws)
d
3.5 mm
d2
5.5 mm
d1
7.5 mm
T
2 mm
H
5 mm
weblink
webxxx
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)