??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NBE71_86 - Polyurethane thermal bonding shock absorption material / Screw heat bonding type
Bill of material
NBE76-D12-L10-M4
code
type
Screw heat bonding type
Material (Polyurethane)
Material (screw)
Equivalent to SUS304
hardness
color
D
mm
L
mm
M
mm
S
3 mm
A
7 mm
d
5 mm
T
4 mm
H
6 mm
weblink
webxxx
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)