??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB8-18GM40-A2-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB8-18GM40-A2-V1
Produktbild
MANUID
NBB8-18GM40-A2-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB8-18GM40-A2-V1
EAN
4050143484799
Herstellertypbezeichnung
NBB8-18GM40-A2-V1
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
8 mm
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
Durchmesser des Sensors
18 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
56 mm
Schaltfrequenz
1350.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.055
WIDTH
0.025
DEPTH
0.025
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen