??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB5-18GM60-WS - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB5-18GM60-WS
Produktbild
MANUID
NBB5-18GM60-WS
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB5-18GM60-WS
EAN
4050143012527
Herstellertypbezeichnung
NBB5-18GM60-WS
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
5 mm
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
AC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
18 mm
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
60 mm
Schaltfrequenz
20.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.130
LENGTH
0.055
WIDTH
0.015
DEPTH
0.055
Zolltarifnummer
8536 5080 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen