??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB4-12GM50-E3-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB4-12GM50-E3-V1
Produktbild
MANUID
NBB4-12GM50-E3-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB4-12GM50-E3-V1
EAN
4050143422913
Herstellertypbezeichnung
NBB4-12GM50-E3-V1
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
4 mm
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
64.5 mm
Schaltfrequenz
2550.000 Hz
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.104
WIDTH
0.028
DEPTH
0.022
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen