??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB4-12GK50-E3-M - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB4-12GK50-E3-M
Produktbild
MANUID
NBB4-12GK50-E3-M
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB4-12GK50-E3-M
EAN
4050143040360
Herstellertypbezeichnung
NBB4-12GK50-E3-M
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
4 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
50 mm
Schaltfrequenz
2500.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.120
LENGTH
0.155
WIDTH
0.075
DEPTH
0.025
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen