??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB3-V3-E1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB3-V3-E1
Produktbild
MANUID
NBB3-V3-E1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB3-V3-E1
EAN
4050143031801
Herstellertypbezeichnung
NBB3-V3-E1
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
3 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
27.8 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
16 mm
Höhe des Sensors
10.2 mm
Schaltfrequenz
1000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.037
WIDTH
0.098
DEPTH
0.025
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen