??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB20-L2M-A0-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB20-L2M-A0-V1
Produktbild
MANUID
NBB20-L2M-A0-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB20-L2M-A0-V1
EAN
4050143314560
Herstellertypbezeichnung
NBB20-L2M-A0-V1
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
20 mm
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid
Länge des Sensors
67 mm
Höhe des Sensors
40 mm
Schaltfrequenz
440.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.230
LENGTH
0.083
WIDTH
0.051
DEPTH
0.052
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen