??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB2-8GM30-A2-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB2-8GM30-A2-V1
Produktbild
MANUID
NBB2-8GM30-A2-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB2-8GM30-A2-V1
EAN
4050143078837
Herstellertypbezeichnung
NBB2-8GM30-A2-V1
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
2 mm
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
antivalent
Durchmesser des Sensors
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
55 mm
Schaltfrequenz
6000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.020
LENGTH
0.070
WIDTH
0.030
DEPTH
0.015
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen