??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB2-6,5S35-E0-V3 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB2-6,5S35-E0-V3
Produktbild
MANUID
NBB2-6,5S35-E0-V3
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB2-6,5S35-E0-V3
EAN
4050143256228
Herstellertypbezeichnung
NBB2-6,5S35-E0-V3
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
2 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
6.5 mm
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Zylinder glatt
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
45 mm
Schaltfrequenz
6000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.045
WIDTH
0.005
DEPTH
0.005
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen