??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB2-12GM50-E2-V1-Y89923 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB2-12GM50-E2-V1-Y89923
Produktbild
MANUID
NBB2-12GM50-E2-V1-Y89923
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB2-12GM50-E2-V1-Y89923
EAN
4050143213399
Herstellertypbezeichnung
NBB2-12GM50-E2-V1-Y89923
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
2 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
50 mm
Schaltfrequenz
1500.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.060
WIDTH
0.010
DEPTH
0.060
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen