??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB2-12GM30-E2-5M-PUR - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB2-12GM30-E2-5M-PUR
Produktbild
MANUID
NBB2-12GM30-E2-5M-PUR
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB2-12GM30-E2-5M-PUR
Herstellertypbezeichnung
NBB2-12GM30-E2-5M-PUR
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
2 mm
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
33 mm
Schaltfrequenz
3500.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen