??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB15-U4-E2-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB15-U4-E2-V1
Produktbild
MANUID
NBB15-U4-E2-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB15-U4-E2-V1
EAN
4050143023707
Herstellertypbezeichnung
NBB15-U4-E2-V1
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
15 mm
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
40 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff/Metall
Länge des Sensors
118 mm
Höhe des Sensors
40 mm
Schaltfrequenz
560.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.280
LENGTH
0.049
WIDTH
0.151
DEPTH
0.048
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen