??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB15-F148P10-E2-0,46M-V1 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB15-F148P10-E2-0,46M-V1
Produktbild
MANUID
NBB15-F148P10-E2-0,46M-V1
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB15-F148P10-E2-0,46M-V1
EAN
4050143382569
Herstellertypbezeichnung
NBB15-F148P10-E2-0,46M-V1
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
15 mm
Beschichtung des Gehäuses
anodisiert/eloxiert
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
35 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium
Länge des Sensors
50 mm
Höhe des Sensors
20 mm
Schaltfrequenz
600.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.070
LENGTH
0.119
WIDTH
0.059
DEPTH
0.030
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen