??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB15-30GM50-WO - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB15-30GM50-WO
Produktbild
MANUID
NBB15-30GM50-WO
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB15-30GM50-WO
EAN
4050143055579
Herstellertypbezeichnung
NBB15-30GM50-WO
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
quasibündig
Schaltabstand
15 mm
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
AC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
30 mm
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
50 mm
Schaltfrequenz
20.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.250
LENGTH
0.150
WIDTH
0.090
DEPTH
0.025
Zolltarifnummer
8536 5080 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen