??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB10-30GM50-E0-Y0030 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB10-30GM50-E0-Y0030
Produktbild
MANUID
NBB10-30GM50-E0-Y0030
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB10-30GM50-E0-Y0030
EAN
4050143447633
Herstellertypbezeichnung
NBB10-30GM50-E0-Y0030
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
10 mm
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
30 mm
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
60 mm
Schaltfrequenz
1100.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.210
LENGTH
0.001
WIDTH
0.001
DEPTH
0.001
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen