??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB1,5-F41-E3 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB1,5-F41-E3
Produktbild
MANUID
NBB1,5-F41-E3
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB1,5-F41-E3
EAN
4050143005376
Herstellertypbezeichnung
NBB1,5-F41-E3
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
1.5 mm
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
40 mm
Höhe des Sensors
8 mm
Schaltfrequenz
1500.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.040
LENGTH
0.103
WIDTH
0.051
DEPTH
0.026
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen