??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB1,5-8GM35-E2-3M-PUR - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB1,5-8GM35-E2-3M-PUR
Produktbild
MANUID
NBB1,5-8GM35-E2-3M-PUR
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB1,5-8GM35-E2-3M-PUR
EAN
4050143377589
Herstellertypbezeichnung
NBB1,5-8GM35-E2-3M-PUR
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-40.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
1.5 mm
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
35 mm
Schaltfrequenz
6000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.060
LENGTH
0.108
WIDTH
0.054
DEPTH
0.027
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen