??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB1,5-4M25-E1-V3 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB1,5-4M25-E1-V3
Produktbild
MANUID
NBB1,5-4M25-E1-V3
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB1,5-4M25-E1-V3
EAN
4050143149742
Herstellertypbezeichnung
NBB1,5-4M25-E1-V3
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
1.5 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
4 mm
Ausführung des Schaltausgangs
NPN
Gehäusebauform
Zylinder glatt
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
38 mm
Schaltfrequenz
3000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M8
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
LENGTH
0.035
WIDTH
0.001
DEPTH
0.001
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen