??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB0,8-F141-E2 - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB0,8-F141-E2
Produktbild
MANUID
NBB0,8-F141-E2
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB0,8-F141-E2
EAN
4050143033638
Herstellertypbezeichnung
NBB0,8-F141-E2
Umgebungstemperatur max
85.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
0.8 mm
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
5 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Quader
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Länge des Sensors
25 mm
Höhe des Sensors
5 mm
Schaltfrequenz
10000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
CZ
WEIGHT
0.030
LENGTH
0.025
WIDTH
0.005
DEPTH
0.025
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen