??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
NBB0,8-5GM25-E2-5M - Induktive Sensoren
Stückliste
NBB0,8-5GM25-E2-5M
Produktbild
MANUID
NBB0,8-5GM25-E2-5M
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor NBB0,8-5GM25-E2-5M
EAN
4050143218400
Herstellertypbezeichnung
NBB0,8-5GM25-E2-5M
Umgebungstemperatur max
70.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
0.8 mm
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
Kunststoff
Spannungsart
DC
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser des Sensors
5 mm
Ausführung des Schaltausgangs
PNP
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl - 1.4305
Länge des Sensors
25 mm
Schaltfrequenz
3000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
VN
WEIGHT
0.090
LENGTH
0.113
WIDTH
0.057
DEPTH
0.028
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen