NAST6ZZ-YIHEDA
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/nast-zz_zzuu-yiheda.prj},{NB=NAST6ZZ-YIHEDA},{CODE=NAST...ZZ-YIHEDA},{TYPE=Inner ring type with side plate},{TYPE1=Cylindrical},{SEAL=nothing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{DD=6},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NAST-ZZ_ZZUU-YIHEDA - Roller bearing follower/Inner ring type with side plate/Cylindrical/Separated type
Bill of material
NAST6ZZ-YIHEDA
Code
NAST...ZZ-YIHEDA
NAST...ZZ-YIHEDA
Types of
Inner ring type with side plate
Types of
Cylindrical
seal ring
nothing
nothing
national standard material
GCr15
Quite material
SUJ2
the inside diameter of
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
d tolerance
0/-0.008
D
19
D tolerance
0/-0.009
B1
14
B
13.8
a
14.0
e1
2.5
e2
0.8
Basic rated load Cr(move)
4.16
Basic rated load Cor(quiet)
4.55
Track surface load capacity
3.55
Track surface load capacity
1.33
Limit speed
14000
weight
24.5
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성