NART5VR-YIHEDA
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E7-轴承/关节轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e7/nart-vr_vuur-yiheda.prj},{NB=NART5VR-YIHEDA},{CODE=NART...VR-YIHEDA},{TYPE=Inner ring type with side plate},{TYPE1=Full roller spherical type},{SEAL=nothing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{DD=5},{LINK=Website link}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NART-VR_VUUR-YIHEDA - 滚子轴承随动器/带侧板内圈型/全滚子球面型/分离型
明细表
NART5VR-YIHEDA
代码
NART...VR-YIHEDA
NART...VR-YIHEDA
类型
带侧板内圈型
类型
全滚子球面型
密封圈
无
无
材质(国标)
GCr15
材质(相当)
SUJ2
d
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
d公差
0/-0.008
D
16
mm
B1
12
mm
B1公差
0/-0.18
B
11
mm
a
12.0
mm
基本额定负荷-全滚子球面型Cr(动)
6.81
KN
基本额定负荷-全滚子球面型Cor(静)
8.37
KN
轨迹表面负载容量
1.04
KN
极限转速(全滚子球面型)
8400
重量(全滚子球面型)
15.1
g
网址链接
网址链接
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型