??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
NART-VR_VUUR-YIHEDA - 滚子轴承随动器/带侧板内圈型/全滚子球面型/分离型
明细表
NART5VR-YIHEDA
代码
类型
带侧板内圈型
类型
全滚子球面型
密封圈
材质(国标)
GCr15
材质(相当)
SUJ2
d
d公差
0/-0.008
D
16 mm
B1
12 mm
B1公差
0/-0.18
B
11 mm
a
12.0 mm
基本额定负荷-全滚子球面型Cr(动)
6.81 KN
基本额定负荷-全滚子球面型Cor(静)
8.37 KN
轨迹表面负载容量
1.04 KN
极限转速(全滚子球面型)
8400
重量(全滚子球面型)
15.1 g
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型