국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
NART5R-YIHEDA
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/nart-r_uur-yiheda.prj},{NB=NART5R-YIHEDA},{CODE=NART...R-YIHEDA},{TYPE=Inner ring type with side plate},{TYPE1=Spherical type},{SEAL=nothing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{DD=5},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
NART-R_UUR-YIHEDA - Roller bearing follower/Inner ring type with side plate·Spherical type/Non separated type
Bill of material
NART5R-YIHEDA
Code
NART...R-YIHEDA
NART...R-YIHEDA
Types of
Inner ring type with side plate
Types of
Spherical type
seal ring
nothing
nothing
national standard material
GCr15
Quite material
SUJ2
the inside diameter of
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
5
6
8
10
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
d tolerance
0/-0.008
D
16
mm
B1
12
mm
B1 tolerance
0/-0.18
B
11
mm
a
12.0
mm
Basic rated load Spherical type CR(move)
3.65
KN
Basic rated load Spherical type Cor(quiet)
3.68
KN
Track surface load capacity
1.04
KN
Limit speed Spherical type
16800
rpm
weight Spherical type
14.5
g
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성