NAPK208-24J
FYH INC.
Cast Iron Series
Pillow Block Units
Powered by
CAD모델 선택
{nippon_pb/cast_iron_series/pillow_blocks/with_eccentric_lc_collar_napk_inch_asmtab.prj},{NB=NAPK208-24J},{SDI=1.50000000},{H=49.2},{L=181},{AY=54},{J=136.5},{N=14},{N1=26.3},{H1=19},{H2=100},{L1=50},{B1=56.3},{S=21.400},{COT=J},{B=29.000},{BL=36.000},{A=},{GN=},{B2=39.000},{BU=M14},{UN=NAPK208-24},{HN=PK208},{BN=NA208},{D6=52.70},{D1=60.3},{C2=18.3},{S1=21.4},{S2=6.8},{I=6.7},{A1=34},{A2=48},{A5=28},{AA=4.9},{H4=8.1},{L2=102},{L3=60},{H3=3},{S4=30.2},{D9=45.9},{T=2.5},{G=2.5},{A3=9.5},{A4=7.5},{CAP=M8X1},{NDM=8.000},{P=1.000},{DK=13.000},{K=8.000},{LX=45.000},{SX=6.000},{V=0.800},{TX=4.000},{PPATH=with_eccentric_lc_collar_napk_inch_asmtpl.prj},{TOGN1=A-1/4-28UNF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
FYH INC.
Description
NAPK with eccentric locking collar(inch)
Bill of material
NAPK208-24J
Shaft diameter
1 1/2
1 1/2
인치
Aplication
Standard
Triple seal
Heat-proof (to 180 deg. centigrade)
Cold-proof
Standard
Triple seal
Heat-proof (to 180 deg. centigrade)
Cold-proof
mm
Grease Nipple
Yes
No
Yes
No
mm
Type of Grease
A-1/4-28UNF
A-1/4-28UNF
Unit No.
NAPK208-24J
NAPK208-24J
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성