??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Nadelgreifer SNG-V-HP - SNG-V 6 1.2 V-HP-15
Stückliste
SCHMALZ 10.01.29.00439 SNG-V 6 1.2 V-HP-15
Name
10_01_29_00439
NNCUSTOM
SNG-V 6 1.2 V-HP-15
NTCUSTOM
Nadelgreifer
NBCUSTOM
SNG-V 6 1.2 V-HP-15
LINACUSTOM
SNG-V 6 1.2 V-HP-15
Bestellnummer
10.01.29.00439
B
48 mm
G1
M5-IG
G2
G1/8"-IG
G3
M5-IG
G4
M5-IG
H
87.2 mm
L
186 mm
W (E)
45 °
X1
29 mm
Y2
29 mm
Z (NA)
15 mm
Anzahl Nadeln
6
Nadeldurchmesser
1.2 mm
Druckbereich (Betriebsdruck)
3,0 ... 7,0 bar
Umgebungstemperatur
5 ... 60 °C
Einbauposition
Beliebig
Gewicht
855 g
Zusatzfunktion
Variabler Hub, hohe Kraft
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen