??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
NADELFIX 5 Maxi - -
Stückliste
396020
Bestellnummer
396020
Schnittstelle
SWA 39 mm
Stift -Ø
5 mm
Auflagefläche
95 x 83 mm
Gesamthöhe
90 mm
Federweg
max. 12 mm
Breite
125 mm
Breite
95 mm
Höhe
95.8 mm
Länge
110 mm
Länge
83 mm
Beschreibung
Information
Infotext
Technische Hinweise
Info
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen