??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Agathon
Description
N8001 - Brides pour Norme ISO-DIN
Nomenclature
N8001 Briden 8001.000.001
Artikel-Nummer
8001.000.001
d1
16 mm
d2
19 mm
d3
6.6 mm
l1
11 mm
l2
6 mm
Dimensions préférées
ok mm
Poids
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés