??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N7992 - Agathon Fine Centering Plus
Bill of material
N7992 Agathon Fine Centering Plus 7992010036
Ident number
7992010036
Position
d1
10 mm
d3
20 mm
d4
27 mm
d5
26 mm
d7
5.2 mm
l1
36 mm
l2
19 mm
l3
7 mm
l4
38.5 mm
l5
11 mm
l6
7.5 mm
l7
24 mm
l8
19 mm
Entrance
630 N
Closed
1050 N
ab Lager lieferbar
ok
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей