??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Agathon
Description
N7992 - Agathon Fine Centering Plus
Nomenclature
N7992 Agathon Fine Centering Plus 7992010036
Ident number
7992010036
Position
d1
10 mm
d3
20 mm
d4
27 mm
d5
26 mm
d7
5.2 mm
l1
36 mm
l2
19 mm
l3
7 mm
l4
38.5 mm
l5
11 mm
l6
7.5 mm
l7
24 mm
l8
19 mm
Entrance
630 N
Closed
1050 N
Dimensions préférées
ok
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés