??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Agathon
Beschreibung
N7992 - Agathon Feinzentrierung Plus
Stückliste
N7992 Agathon Feinzentrierung Plus 7992010036
Artikel-Nummer
7992010036
Position
d1
10 mm
d3
20 mm
d4
27 mm
d5
26 mm
d7
5.2 mm
l1
36 mm
l2
19 mm
l3
7 mm
l4
38.5 mm
l5
11 mm
l6
7.5 mm
l7
24 mm
l8
19 mm
Eintritt
630 N
Geschlossen
1050 N
Vorzugsgroessen
ok
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen