??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Agathon
Beschreibung
N766F - Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe
Stückliste
Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe 7660.050.140
Art.-Nr.
d1
mm
d2
mm
l2
mm
l3
61 mm
l4
55 mm
Rollenanzahl
224
Tragzahl
30700 N
Vorzugsgroessen
ok
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
8482.9900
Ursprungsland
CH
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen