??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Agathon
Descrizione
N766F - Gabbia a rullini Alluminio con dispositivo facilitando il montaggio
Lista materiale
Rollen-Kaefig Aluminium mit Montagehilfe 7660.050.140
No. Art.
d1
mm
d2
mm
l2
mm
l3
61 mm
l4
55 mm
Numero rulli
224
Carico
30700 N
Misure prefenziali
ok
Peso
kg
Zolltarifnummer
8482.9900
Ursprungsland
CH
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD