N120S4-380 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Internal Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/internal_gears/b134.prj},{NB=N120S4-380_(1)},{PN=N120S4-380},{LOD=1},{DES=INTERNAL GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B134},{MAT=303 Stainless Steel},{DP=96},{PA=20},{MM=0.0145},{N=380},{LOD1=1,'Low',2,'High'},{PD=3.1667},{ID=3.149},{OD=3.9980},{FW=1/8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 94
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
N72 to N120 - Internal Gears - 72, 96 and 120 Pitch - 2",3" and 4" OD 1/8" Face - AGMA Quality 10 - 303 Stainless Steel or 2024T4 Aluminium Anodized - 20° Pressure Angle
Bill of material
N120S4-380_(1)
Product No.
N120S4-380
N120S4-380
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
INTERNAL GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
303 Stainless Steel
303 Stainless Steel
Diametral Pitch
96
96
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
380
380
Pitch Diameter
3.1667
3.1667
인치
Inside Diameter
3.149
3.149
인치
Outside Diameter
3.9980
3.9980
인치
Face Width
1/8
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성