??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 90
HELP_VARIABLE
Company
Agathon
Description
N6542/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Zylindrisch mit Innengewinde beidseitig
Bill of material
N6542/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch mit Innengewinde beidseitig 6542.032.224
Artikel-Nummer
d1
mm
d7
M8x20 mm
l1
mm
lx
5 mm
ISO-Norm
DIN-Norm
ab Lager lieferbar
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)