??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 90
HELP_VARIABLE
Azienda
Agathon
Descrizione
N6542/ISO9182-2-A/DIN9825-D - Cilindriche con filetto interno su entrambi i lati
Lista materiale
N6542/ISO9182/DIN9825 Zylindrisch mit Innengewinde beidseitig 6542.032.224
No. Art.
d1
mm
d7
M8x20 mm
l1
mm
lx
5 mm
Norma-ISO
Norma-DIN
Misure prefenziali
Peso
kg
Zolltarifnummer
8466.9430
Ursprungsland
CH
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD